arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Jako doświadczony producent technologii mocowania narzędzi i detali, technologii chwytania i technologii automatyzacji wiemy, że wymagań sektora nauk przyrodniczych nie można porównać z żadną inną branżą. Brak pozostałości, bardzo delikatne chwytanie, odporność na korozję i możliwość zastosowania w pomieszczeniach czystych to tylko kilka z wielu standardowych funkcji, które są, nie bez powodu, wymagane przez klientów. Firma SCHUNK koncentruje się na takich segmentach przemysłu jak technologie medyczne, automatyzacja laboratoriów i branża farmaceutyczna. Oprócz elastyczności i precyzji, w tych trzech obszarach wymagana jest również absolutna niezawodność procesu. Niezawodność ta, a także wiedza w zakresie zastosowań, jest częścią portfolio produktów i usług firmy SCHUNK.

Skontaktuj się z nami pod poniższym adresem, aby umówić się na niezobowiązujące spotkanie konsultacyjne: lifescience@de.schunk.com lub zadzwoń pod numer +49-7133-103-3490

Dyscypliny branżowe

Technologia medyczna – Niezawodna w procesie produkcja w branży technologii medycznych

W segmencie technologii medycznych wzbogacamy maszyny i systemy wyposażone w podzespoły i rozwiązania potrzebne do produkcji urządzeń medycznych i materiałów eksploatacyjnych o wysoce wydajne technologie mocowania narzędzi i detali, chwytania i automatyzacji. Firma SCHUNK niezawodnie spełnia surowe wymagania dotyczące środków smarnych, solidności i trwałości w sektorze technologii medycznych.

  • Solidność
    Klienci firmy SCHUNK są pod wrażeniem najwyższej jakości i trwałości użytkowej naszych produktów.
  • Niezawodność procesu
    Nasze produkty są gwarancją bezbłędnych procesów produkcyjnych
  • Zaawansowana technologia czujników
    Układ monitorowania za pomocą czujników wykrywa położenie szczęk nasadowych oraz sprawdza obecność detalu.

Automatyzacja laboratoriów - Wydajne i niezawodne procesy laboratoryjne

Systematycznie powtarzające się procedury są podstawą działania wielu laboratoriów. W sektorze automatyzacji laboratoriów firma SCHUNK dostarcza odpowiednie podzespoły do tej automatyzacji. Codzienne czynności wykonywane w środowisku laboratoryjnym obejmują chwytanie i przenoszenie odczynników oraz nośników próbek do urządzeń pomiarowych i analitycznych. Dlatego my oferujemy kompaktowe i łatwe do łączenia systemy wykorzystujące zaawansowane technologie chwytania i automatyzacji.

  • Elastyczność
    Szerokie doświadczenie w zakresie zastosowań ułatwia dostosowanie produktów do różnych wymagań.
  • Delikatny chwyt
    Inteligentne chwytaki i metody niezawodnego utrzymania siły chwytania zapewniają maksymalną niezawodność procesu.
  • Środki smarne klasy laboratoryjnej
    W środowisku laboratoryjnym i farmaceutycznym stosujemy środki smarne z certyfikatem H1.

Farmacja – Optymalizacja wydajności w zakresie zastosowań przeznaczonych do pomieszczeniach czystych

W procesie produkcji farmaceutycznych produktów końcowych, takich jak tabletki, proszki, kremy i płyny, czystość i jakość są zawsze najwyższym priorytetem. Niezawodne i wydajne moduły automatyki firmy SCHUNK idealnie nadają się do tego celu. Zapewniają one przejrzyste, bezbłędne i ustrukturyzowane procesy, maksymalną wydajność, a także niezawodność i opłacalność tych procesów.

  • Higieniczna konstrukcja
    Zastosowane w produktach firmy SCHUNK materiały oraz ich kształty spełniają wymagania higienicznej produkcji. Specjalnie zaprojektowane powierzchnie produktów są odporne na agresywne środki czyszczące, takie jak VHP.
  • Certyfikaty zastosowań w pomieszczeniach czystych
    Produkty firmy SCHUNK są certyfikowane zgodnie z normą ISO 14644 do użytku w pomieszczeniach czystych, a firma zobowiązuje się do przestrzegania międzynarodowych wytycznych GMP.
  • Bezpieczeństwo w kontakcie z produktami farmaceutycznymi
    Stosujemy środki smarne zgodne z H1 i materiały z atestem FDA.

Przypadki zastosowań

Zautomatyzowane przenoszenie i przygotowanie farmaceutyków

Chwytaki SCHUNK niezawodnie obsługują różne pojemniki, np. strzykawki, szklane fiolki lub kroplówki, na różnych etapach procesu. W zależności od wymagań i typu zadania robot odpowiednio wymienia dane narzędzie.

Mikroobróbka w technologii medycznej

W celu umożliwienia precyzyjnej obróbki trudnodostępnych miejsc poligonalne oprawki narzędziowe TRIBOS można również łączyć z przedłużką TRIBOS SVL Mini. Nie ma to wpływu na precyzję mikroobróbki. System TRIBOS umożliwia precyzyjną obróbkę przy dużej prędkości. Zmiany narzędzi dokonywane są szybko i niezawodnie.

Bezpieczne przenoszenie i przechowywanie probówek do pobierania krwi

Podczas automatycznego pobierania próbek elektryczny chwytak SCHUNK EGP do obsługi niewielkich elementów podnosi i centruje probówkę do pobierania krwi. Chwytak niezawodnie utrzymuje delikatną plastikową rurkę podczas otwierania zakrętki.

Czy życzysz sobie wsparcia firmy SCHUNK w realizacji Twojego projektu?

Z przyjemnością przeprowadzimy walidację każdego zastosowania.

W centrum zastosowań SCHUNK CoLab możemy przetestować planowane zastosowanie z sektora nauk przyrodniczych. Zapewniamy wsparcie w postaci badań wykonalności, analiz procesów i demonstracji danego procesu. W ten sposób możesz zminimalizować ryzyko i zaoszczędzić czas podczas wdrożenia do eksploatacji. Skontaktuj się już teraz ze swoim konsultantem SCHUNK na miejscu, abyśmy mogli przedyskutować i opracować Twoje zastosowanie.

Produkty SCHUNK dla nauk przyrodniczych

CoLab

Zaawansowane technologicznie komponenty firmy SCHUNK.

Produkty SCHUNK spełniają wysokie wymagania dotyczące jakości i niezawodności produkcji. Ponadto, poszczególne portfolio z zakresu nauk przyrodniczych dobrze dopasowano do wszelkich zastosowań w naukach przyrodniczych.

Przyjdź – poznaj Life Science

W ciągu najbliższych trzech miesięcy wystawa tymczasowa w naszym centrum zastosowań robotów CoLab
będzie prezentować ekscytujące trendy i innowacyjne zastosowania z branży Life Science
dla odwiedzających. Powierzchnia wystawiennicza oferuje możliwość doświadczenia różnorodności
zastosowań i przetestowania ich pod kątem własnych operacji.