arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Roboty przemysłowe i koboty (roboty współpracujące z człowiekiem) odgrywają coraz ważniejszą rolę w automatyzacji procesów produkcyjnych w warunkach przemysłowych. Wykorzystanie tej technologii może pomóc firmom zwiększyć produktywność i wydajność pracy, a także poprawić jakość produktów oraz odciążyć pracowników.

Jednakże z nowymi scenariuszami zastosowań wiążą się również nowe wyzwania. Aby stawić im czoła, ściśle współpracujemy z wiodącymi producentami robotów. W wyniku połączenia naszej specjalistycznej wiedzy powstaje więc szeroka gama rozwiązań końcowych, dostosowanych do konkretnych wymagań zastosowań klienta.

Właściwe komponenty do każdego zastosowania

Załadunek maszyny

Zdjęcie zastosowania podwójnego chwytaka EGU Zautomatyzowany załadunek maszyn za pomocą rozwiązania SCHUNK EGU

Załadunek maszyny staje się dziecinnie prosty dzięki zastosowaniu kobotów przykładowo w połączeniu z Chwytak uniwersalny EGU . Działając w doskonałej koordynacji, niezawodnie wspierają ludzi w trakcie powtarzalnych i monotonnych etapów pracy. Stwarza to większą swobodę przypisywania pracowników do bardziej wymagających zadań. Koboty można łatwo integrować z procesem załadunku i rozładunku, dzięki czemu stanowią duży krok w kierunku tworzenia inteligentnego środowiska produkcyjnego.

Zalety:

  • Zwiększone wykorzystanie mocy produkcyjnych
  • Zwiększony poziom automatyzacji
  • Dłuższa żywotność

Zestawy do zastosowań MTB

Nasze Zestawy do zastosowań MTB są projektowane pod kątem załadunku i rozładunku maszyn. Bezproblemowo dopasowują się do środowiska maszyny, odgrywając kluczową rolę w obsłudze i mocowaniu obrabianego przedmiotu. Ze względu na zintegrowaną dyszę odmuchową, solidną konstrukcję i uszczelnioną elektronikę, zestawy do zastosowań MTB są sprofilowane pod konkretne zastosowanie i doskonale nadają się do stosowania w ciężkich i brudnych środowiskach.

Zdjęcie zastosowania technologii, zestawy do zastosowań Załadunek i rozładunek wykonywany podczas jednego cyklu pracy robota przy użyciu SCHUNK MTB

Przenoszenie

Zdjęcia zastosowania technologii ERT i EGK Obsługa płytek drukowanych za pomocą SCHUNK EGK

Obsługa obejmuje wszelkiego rodzaju manipulowanie przedmiotami, takie jak transport, sortowanie lub reorientacja części w ramach sekwencji logistycznych produkcji. W zautomatyzowanych procesach sekwencje te są niezbędne do przygotowania elementów do następnego etapu pracy. W zależności od procesu, wysokie wymagania stawiane są w zakresie elastyczności elementów obsługi.

Obsługiwany mechatronicznie chwytak nadaje się do przenoszenia wrażliwych podzespołów w przemyśle elektronicznym. Chwytak EGK do małych komponentów .

Zalety:

  • Zapewniona niezawodność procesu
  • Zwiększona wydajność
  • Dłuższy czas cyklu

Montaż

Zastosowania montażowe obejmują proces montażu i łączenia wielu elementów. Kluczowe znaczenie ma tutaj precyzyjna i powtarzalna obsługa. Często do wykonania kilku procesów montażowych po kolei używa się różnych narzędzi. W celu zapewnienia prawidłowego procesu łączenia można zastosować komponenty do testowania siły i momentu.

Zalety:

  • Wyższa wydajność
  • Poprawiona ergonomia
  • Eliminacja etapów pracy

Zdjęcie zastosowania technologii Co-act EGP-C Montaż na bloku silnika za pomocą Co-act EGP-C

Kontrola jakości

Wykorzystanie SCHUNK PZN-plus w procesach kontroli jakości  Wykorzystanie SCHUNK PZN-plus w procesach kontroli jakości.

Kontrola jakości i zapewnienie jakości służą zapewnieniu jakości produktu podczas produkcji. W zależności od obrabianych przedmiotów i procesów można zautomatyzować różne procedury testowe i pomiarowe. Elementy manipulacyjne i umożliwiają wykonywanie zautomatyzowanej kontroli jakości oraz ułatwiają dokumentowanie wartości pomiarowych i kontrolnych.

Zalety:

  • Zminimalizowany wskaźnik błędów
  • Zapewnienie jakości
  • Wdrożenie kontroli jakości

Współpraca człowieka z robotem

Zdjęcie zastosowania kobota EGP-C Współpraca ludzi z robotami przy wykorzystaniu rozwiązania Co-act EGP-C

Chwytaki do współpracy człowiek-robot

Inteligentna i bezpieczna interakcja z ludźmi. SCHUNK wyznacza standardy – również w zakresie współpracy na linii człowiek-robot (HRC). Jako pionier technologii w swej branży firma SCHUNK wprowadziła Co-act EGP-C czyli pierwszy na rynku certyfikowany chwytak przemysłowy do współpracy człowieka z robotem.

Dowiedz się więcej