W nowoczesnym przemyśle montażowym krótkie czasy realizacji, obsługa dużych ilości i zróżnicowanych detali – od komponentów elektronicznych po duże i ciężkie wirniki – mają kluczowe znaczenie. Dlatego zawsze skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa procesów, niezawodności i dostępności systemu.
Bogata oferta standardowych chwytaków, osi liniowych i modułów obrotowych umożliwia elastyczne dostosowanie do szerokiego zakresu wymagań. Ponadto firma SCHUNK oferuje możliwość wdrożenia indywidualnych rozwiązań specjalnych w celu realizacji procesu montażu w Twoim zakładzie.
Podczas łączenia poszczególnych elementów najważniejsze są precyzja i wydajność. Duże ilości muszą być montowane przy zachowaniu krótkich czasów realizacji. Konkretnym przykładem jest linia do montażu silnika elektrycznego. Nacisk położony jest tutaj na specjalne etapy montażu. Montaż obejmuje precyzyjne manipulowanie obudową stojana na stanowisku łączenia, wkładanie stojana do odpowiedniej obudowy i osadzanie wirnika w stojanie. Na koniec montowana jest osłona wraz ze złączami.
Systemy montażowe o wysokiej wydajności do produkcji masowej charakteryzują się krótkimi czasami realizacji, dużą wydajnością wytwarzania detali i nieprzerwaną, całodobową pracą. W systemach odbywa się kilka etapów montażu, przy czym strategia bezusterkowości jest często wspierana przez połączone etapy testowe. Aby zapewnić efektywny przebieg produkcji, z reguły stosuje się linie transportowe z nośnikami przedmiotów obrabianych lub alternatywnie podziałowe obrotowe stoły. Detale dostarczane są za pośrednictwem taśmociągów podających, przenośników spiralnych lub technologii do separacji.
Firma SCHUNK oferuje technologie pneumatyczne i bezpneumatyczne, które umożliwiają elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania.
Zautomatyzowany montaż O-ringów zwiększa wydajność Twojej produkcji i odciąża pracowników od monotonnych zadań. Nasze komponenty umożliwiają precyzyjny montaż o-ringów zarówno na wałach (montaż zewnętrzny), jak i w otworach (montaż wewnętrzny). W ten sposób można zoptymalizować w równym stopniu jakość i wydajność.
W przykładzie zastosowania pokazujemy system półautomatyczny ze względu na małą wielkość partii. O-ringi są zakładane automatycznie przez ORG. Detale są dostarczane ręcznie poprzez płyty mocujące. Chwytak centryczny PZN-plus podnosi następnie element z zamontowanym o-ringiem i wkłada go do drugiego elementu. System szybkiej wymiany CMS umożliwia przystosowanie systemu do innych prac montażowych.
W CoLab, czyli centrum zastosowań robotyki SCHUNK, współpracujemy z Tobą, by przetestować planowane zastosowanie. Zapewniamy wsparcie w postaci badań wykonalności, analiz procesów i demonstracji danego procesu. W ten sposób możesz zminimalizować ryzyko i zaoszczędzić czas podczas wdrożenia do eksploatacji. Skontaktuj się już teraz ze swoim konsultantem SCHUNK na miejscu, abyśmy mogli przedyskutować i opracować Twoje zastosowanie.