arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

E-mobilność SCHUNK: Napędzanie procesu zmian

Branżę motoryzacyjną czeka poważny przełom – przejście od tradycyjnego silnika spalinowego do e-mobilności. Firma SCHUNK ma do odegrania kluczową rolę w tej zmianie i przedstawia zaawansowane koncepcje przejścia na technologie akumulatorowe i elektryczne układy napędowe. Dzięki innowacyjnym technologiom obsługi stojanów z wsuwkami typu „hairpin”, wałów i wirników, a także zaawansowanym metodom montażu końcowego, firma SCHUNK ma znaczący wkład w pełną automatyzację napędu elektrycznego. Strategie te umożliwiają płynne przejście na e-mobilność i aktywnie promują dynamikę innowacji.

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na niezobowiązującą wizytę konsultacyjną, wysyłając wiadomość na adres e-mobility@de.schunk.com lub dzwoniąc na numer +49-7133-103-3014.

Odwiedź nas na targach Battery Show Europe 2026

PGN-plus-P Batteryhandling

W dniach 9–11 czerwca 2026 r. firma SCHUNK zaprezentuje w Stuttgarcie niezawodne rozwiązania dla produkcji ogniw akumulatorowych. Głównym tematem będzie wzajemne współdziałanie technologii chwytania, automatyzacji i mocowania.
Zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście w hali 3, stoisko 3-E26. Wstęp wolny: skorzystaj z kodu promocyjnego VDMA20, aby uzyskać bezpłatny wstęp przez wszystkie trzy dni targów.

Zdobądź bilet już teraz

Globalna współpraca i lokalny wpływ: w jaki sposób firma SCHUNK stymuluje rozwój e-mobilności

E-mobilność – biała księga

Szybka nastawa wsuwek stojana: rewolucyjna zmiana wydajności
produkcji silników elektrycznych​

Wstępny montaż wsuwki jest obecnie najważniejszym wąskim gardłem wpływającym na produkcję silników elektrycznych. Innowacyjne połączenie szybkiego modułu liniowego i elastycznego podwójnego chwytaka skraca czas realizacji przypadający na wsuwkę, a tym samym zwiększa wydajność. Zyskaj zwiększoną produktywność przy niezmiennej precyzji.​

SCHUNK - RCG

Przenoszenie ogniw okrągłych 46 mm za pomocą RCG

Chwytak do ogniw okrągłych RCG to sterowany pneumatycznie system magnetyczny, za pomocą którego można podnosić i odkładać ogniwa akumulatorowe. RCG jest zwykle używany w zespołach wielu chwytaków, na przykład w układzie rzędowym lub do chwytania całego zestawu ogniw. Kompaktowe wymiary zewnętrzne pojedynczego chwytaka umożliwiają uzyskanie maksymalnej gęstości upakowania.

Obsługa ogniw akumulatorowych

Wielokrotny chwytak rozdzielający ogniwa do obsługi ogniw pryzmatycznych
Kompresja stosu akumulatorowego

Powiedz nam, które zastosowanie chcesz zautomatyzować. Nasi eksperci ds. zastosowań będą z Tobą współpracować, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.​ Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niezobowiązującą konsultację pod adresem e-mobility@de.schunk.com lub zadzwoń pod numer +49-7133-103-3014.