arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Zautomatyzowany załadunek i rozładunek maszyn

Rosnące zróżnicowanie przedmiotów, malejące rozmiary partii, zmienny popyt, a także rosnąca globalna presja konkurencyjna to – oprócz takich tematów, jak deficyt wykwalifikowanych pracowników ze względu na zmiany demograficzne, ale także ciągła optymalizacja procesów przy pomocy obecnych technologii – jedynie kilka powodów, dla których przedsiębiorcy muszą coraz częściej myśleć o zautomatyzowanym załadunku i rozładunku obrabiarek. ​Firma SCHUNK to właściwy partner, który pomoże zwiększyć produktywność Twojej obrabiarki. Nasz obszerny asortyment produktów połączony z zrozumieniem procesów umożliwia dokonywanie automatyzacji obrabiarek na różne sposoby.​ Do wyboru jest sześć różnych typów automatyzacji w zależności od obrabianego przedmiotu, wielkości partii, procesu produkcyjnego i maszyny.

Udzielamy wsparcia od samego początku, aby użytkownik rozumiał podstawy automatycznej obsługi maszyn i potrafił je wykorzystać w jak najlepszy sposób. Jakie opcje są dostępne? Które rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego procesu produkcyjnego? Jakie są zalety poszczególnych strategii? Wspólnie znajdziemy odpowiedni rodzaj automatyzacji dla Twojego procesu

Odpowiedni typ automatyzacji dla Twojego procesu

Odchudzony układ automatyczny

Automatyzacja imadła

Automatyzacja obsługi detali

Automatyzacja obsługi palet

Automatyzacja obsługi detali i palet

Elastyczny system produkcyjny

Odchudzony układ automatyczny

Odchudzony układ automatyczny to elastyczna i niedroga metoda zautomatyzowanego załadunku obrabiarek poprzez inteligentne wykorzystanie istniejących funkcji obrabiarki. Taca na detale surowe i gotowe znajduje się w obszarze ruchu obrabiarki. Dzięki chwytakowi ze złączem wrzeciona obsługa przedmiotów obrabianych może odbywać się w przestrzeni roboczej obrabiarki. Stacja mocująca umożliwia ręczną wymianę detali surowych i gotowych oraz urządzeń mocujących.

Zalety odchudzonego układu automatycznego:

  • Niskie koszty nabycia.
  • Obsługa nie wymaga dodatkowej wiedzy.
  • Nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń przed maszyną.
  • Łatwość zastosowania pracy podwójnej.

Automatyzacja imadła

W dziedzinie automatyzacji imadeł, specjalnie zaprojektowane imadła są przechowywane na stojakach magazynowych za pomocą sworzni do przechowywania. Załadunek i rozładunek lub ponowne mocowanie w celu obróbki szóstego boku może odbywać się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz stojaka magazynowego. Robot umieszcza imadła na specjalnie zaprojektowanej stacji mocującej w obrabiarce za pomocą specjalnych palców chwytaka. Po zakończeniu obróbki imadło i detal są wyjmowane z obrabiarki i umieszczane na stojaku magazynowym.

Zalety automatyzacji imadła:

  • Niskie koszty inwestycji
  • Bardzo duża niezawodność
  • Mała złożoność
  • Większa wydajność

Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych

Podczas automatycznej obsługi przedmiotów obrabianych surowe detale są wyjmowane z zewnętrznego magazynu i ładowane do urządzenia mocującego obrabiarki za pomocą urządzenia obsługowego. Po obróbce detal gotowy i półprodukt można wyjąć z urządzenia mocującego i przechowywać w magazynie.

Zalety automatyzacji obsługi przedmiotów obrabianych:

  • Można osiągnąć długi czas bezzałogowej pracy obrabiarki.
  • Krótkie czasy załadunku i rozładunku dzięki automatyzacji idealnie dopasowanej do przedmiotu obrabianego i procesu.
  • Optymalne rozwiązanie w przypadku powiązanych ze sobą etapów procesu.
  • Można go stosować także w niesprzyjających warunkach otoczenia.

Automatyzacja obsługi palet

Podczas zautomatyzowanej obsługi palet detale są konfigurowane poza obrabiarką w urządzeniu mocującym. Urządzenie to znajduje się na palecie, a następnie cała paleta (wraz z urządzeniem mocującym i zamocowanym przedmiotem) jest ładowana do stacji mocowania w obrabiarce. Po obróbce cała paleta z obrabianym przedmiotem jest zdejmowana z maszyny. Obrabiane przedmioty są ładowane i rozładowywane z urządzenia mocującego poza obrabiarką, co może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

Zalety automatyzacji obsługi palet:

  • Można zastosować różne koncepcje mocowania, także odpowiednie dla małych serii.
  • Umożliwia mocowanie złożonych przedmiotów obrabianych.
  • Nadaje się również do automatyzacji obsługi ciężkich przedmiotów obrabianych.
  • Do czynności obróbkowych charakteryzujących się wysokimi wymaganiami względem dokładności mocowania.

Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych i palet

R-C2 to przykład rozwiązania automatyzacyjnego, które łączy w sobie obsługę przedmiotów obrabianych i palet. Przedmiot obrabiany leżący na stojaku magazynowym jest chwytany za pomocą R-C2 i jednocześnie mocowany. Blok zaciskowy z zamocowanym przedmiotem obrabianym jest następnie ładowany do systemu szybkiej wymiany palet maszyny jak paleta. Po obróbce R-C2 z zamocowanym przedmiotem jest usuwany z obrabiarki. Można teraz ponownie skonfigurować przedmiot obrabiany, zamocować go i załadować w celu obróbki drugiej strony. Po zakończeniu produkcji R-C2 z przedmiotem obrabianym jest ponownie usuwany, po czym umieszczany jest gotowy detal.

Zalety automatyzacji obsługi przedmiotów obrabianych i palet:

  • Wysoki poziom elastyczności.
  • Mniej wysiłku przy konfiguracji.
  • Obróbka sześciostronna bez ingerencji ręcznej przy zachowaniu dużej dokładności.

Automatyzacja obsługi przedmiotów obrabianych za pomocą R-C2

Elastyczny system produkcyjny (FFS/FMS)

Elastyczne systemy wytwarzania to wielomaszynowe systemy do obróbki detali. Poszczególne obrabiarki są ze sobą połączone za pomocą zespolonego systemu transportu i magazynowania, co ma umożliwiać zautomatyzowany przepływ materiału. Oprócz obrabiarek w systemie znajdują się odpowiednie stacje przeładunkowe, w których przygotowywane są surowe detale, ładowane i rozładowywane są urządzenia mocujące, a także składowane są gotowe detale.

Zalety elastycznych systemów wytwarzania:

  • Doskonałe wykorzystanie obrabiarki, wydłużony czas pracy wrzeciona.
  • Duża liczba dostępnej przestrzeni magazynowej na palecie.
  • Doskonała organizacja i logistyka produkcji dzięki magazynowaniu surowych detali, urządzeń mocujących i narzędzi​.
  • Duża elastyczność w wyborze sekwencji produkcyjnej.

Twój neutralny partner w zakresie automatycznego załadunku maszyn

W firmie SCHUNK specjalizujemy się w technologii chwytania, technologii automatyzacji oraz technologii mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych. Wysokiej jakości, zaawansowane technologicznie komponenty stosowane w środowisku obrabiarek. Dzięki temu doświadczeniu wiemy, co jest najważniejsze przy automatycznym załadunku maszyn. Niezależnie od typu robota i obrabiarki możemy udzielić Ci obiektywnej porady i wspólnie wybrać odpowiedni rodzaj automatyzacji pasujący do Twoich potrzeb. Jeżeli nie przeprowadzisz planowania i uruchomienia samodzielnie, możesz zwrócić się do integratora systemów lub producenta maszyn.

Skontaktuj się już teraz z osobą kontaktową w firmie SCHUNK.

Obsługa maszyn SCHUNK – ilustracja