arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Wizualny motyw przewodni SCHUNK — Elektronika

Elektronika

Od płytki po gotowy produkt elektroniczny.
SCHUNK — Twój partner posiadający wiedzę branżową

Przemysł elektroniczny charakteryzuje się ciągłym postępem technologicznym. Precyzyjna obsługa i obróbka wrażliwych podzespołów elektronicznych wymaga przestrzegania najwyższych standardów jakości i precyzji. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie technologii chwytania, automatyzacji, mocowania i mocowania narzędzi oraz depanelizacji jesteśmy niezawodnym partnerem w zakresie produkcji, obsługi i końcowego montażu elektroniki i komponentów elektronicznych w najróżniejszych gałęziach przemysłu.

​​Zapraszamy do umówienia się na niezobowiązującą konsultację.

Obsługa płytek

Obsługa płytek to kluczowy etap w produkcji elektroniki, obejmujący załadunek i rozładunek obrabiarek na całej długości łańcucha wartości, w tym wytrawianie, naświetlanie i polerowanie płytek. Proces ten wymaga maksymalnej precyzji i czystości, aby zapewnić jakość i niezawodność produkowanych komponentów elektronicznych.

Firma SCHUNK oferuje specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii systemów do obsługi płytek, aby móc spełniać specyficzne wymagania względem ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi, czystości i zapobiegania zanieczyszczeniom. Na przykład Technologia ADHESO umożliwia precyzyjną obsługę płytek bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła energii.

SCHUNK – obsługa płytek Obsługa płytek za pomocą technologii ADHESO

Produkcja elektroniki

W produkcji elektroniki precyzja i wydajność mają kluczowe znaczenie dla sprostania rosnącym wymaganiom branży. Produkcja elektroniki obejmuje różne procesy, w tym technologię depanelizacji ze sterowaniem osiami i testowaniem końcowym, zapewniające jakość i wydajność produkowanych podzespołów elektronicznych.

Zdjęcie produktu – technologia depanelizacji SAL-1300 Technologia depanelizacji laserowej za pomocą SAL-1300

Nasza wiedza obejmuje różne obszary produkcji elektroniki, w tym depanelizację na linii produkcyjnej, maszyny wolnostojące, moduły służące do umieszczania i testowania. Oferujemy rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań i materiałów. Nasze rozwiązania są również skalowalne, dzięki czemu można je dostosować do zmieniających się ilości. Pomagamy Ci w sprawdzeniu wykonalności i wyborze optymalnego rozwiązania do produkcji elektroniki w Twoim zakładzie.

Końcowy montaż elektroniki

Końcowy montaż komponentów elektronicznych w wielu gałęziach przemysłu, takich jak motoryzacja, centra danych, lotnictwo, technologia pomiarowa, towary konsumpcyjne i telekomunikacja, wymaga maksymalnej precyzji i wydajności. Ten kluczowy etap polega na zamontowaniu elektroniki w obudowach, wykonaniu połączeń wtykowych i zamknięciu obudów. Szczególnie ważne jest przestrzeganie czasów realizacji, aby zmaksymalizować wydajność produkcyjną i niezawodność stosowanych komponentów.

Nasza technologia chwytaków i automatyzacji umożliwia precyzyjne i niezawodne chwytanie, obracanie, kompensację i przemieszczanie elektroniki podczas czynności montażu.​
Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby skrócić do minimum czasy realizacji i zwiększać produktywność bez utraty jakości.

Zdjęcie zastosowania technologii – instalacja elektryczna Umieszczanie elektroniki w programowalnych sterownikach logicznych

Czy życzysz sobie wsparcia firmy SCHUNK w realizacji Twojego projektu?

Z przyjemnością przeprowadzimy walidację każdego zastosowania.

W CoLab, czyli centrum zastosowań robotyki SCHUNK, współpracujemy z Tobą, by przetestować planowane zastosowanie.

Zapewnimy Ci wsparcie w postaci badań wykonalności dla Twojego przedmiotu obrabianego, analiz procesów i demonstracji Twojego procesu. W ten sposób możesz zminimalizować ryzyko i zaoszczędzić czas podczas wdrożenia do eksploatacji.

Skontaktuj się już teraz ze swoim konsultantem SCHUNK na miejscu, abyśmy mogli przedyskutować i opracować Twoje zastosowanie.