GBVS-P-R 90-42.5-25
平动卡爪
ID 490786
标准型夹持嵌块
产品特性:
产品特性:
- 夹持爪夹 90
- 接口 1: W-SEI
- 适用于: 可调式卡爪 KSM2
- 尺寸: 90 x 42,5 x 25 mm
- 重量: 0.35 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 42.5 |
| Height [mm] | 25.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.35 |