GSM-P
Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Kompakte Greif-Schwenk-Kombination, bestehend aus einem kräftigen Schwenkflügelantrieb, einer Endlagen- und Dämpfungseinrichtung sowie einem 2-Finger-Parallelgreifer
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Economia de espaço
como o acionamento rotativo, unidade de amortecimento de posição final e garra são fundidos em um módulo compacto - Economia de custo
devido à omissão de placas adaptadoras e aos custos associados ao planejamento do projeto e ao projeto de engenharia - Poderoso
para massas e inércias ainda maiores devido à variante com amortecedores hidráulicos - Flexível
através de várias opções de montagem, ângulo de rotação infinitamente ajustável e várias versões de produtos - Guia de roletes cruzados
para um aperto preciso devido a uma guia da castanha base sem escopo - Processo confiável
à medida que os cabos e mangueiras móveis são substituídos por passagens integradas - Montagem em três lados da garra em cinco direções de aparafusamento
para montagem universal e flexível do módulo giratório da garra - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para a adaptação específica do módulo giratório da garra em todas as soluções de automação - Acessórios abrangentes
devido ao uso de componentes de garra existentes
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - Sistema modular
Como padrão, este módulo pode ser combinado com vários componentes do sistema modular. Ficaremos felizes em ajudá-lo. - Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação. Componentes como rolamentos, guias lineares ou amortecedores não são fornecidos com lubrificantes compatíveis com alimentos.