arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COS HB6-A

COS HB6-A

Durchführungsmodule

Ident.-Nr. 1586287

Durchführungsmodule, HB6, Adapterseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 2
Passend an Wechseladapter
Anschraubbild L
Übertragungsart Hydraulik
Eigenmasse [kg] 1.3
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Abgang Anschluss axial
Anzahl Fluiddurchführungen 2x G3/8"
Art des Mediums Hydraulik, Wasser
Max. Volumenstrom pro Fluiddurchführung 1.460 l/min (G3/8")
Max. Betriebsdruck [bar] 496.0
Besondere Eigenschaften Bitte beachten Sie den maximal zulässigen Betriebsdruck. Bei Modulen mit mehreren Anschlüssen darf die Summe der gleichzeitig anliegenden Druckwerte über alle Ports diesen Wert nicht überschreiten. Die Ports sind selbstdichtend. Dennoch können beim Entkuppeln geringe Flüssigkeitsreste auf der Oberfläche der Ports verbleiben. Die Flüssigkeitsmenge hängt dabei maßgeblich von der Art des durchgeführten Fluids ab.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.