arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø25 Ø14 KD Ilustração semelhante

GZB-S Ø25 Ø14 KD

Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 207869

GZB-S Ø25 Ø14 KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
  • Com vedação do fluido de refrigeração
  • Diâmetro de fixação: 14 mm
  • Diâmetro externo: 25 mm
  • Comprimento: 54.5 mm
Technologie Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
Gammes GZB-S KD
Interface de porte-outils GZB-S Ø 25 KD
Diamètre de serrage D1 14 mm
Diamètre extérieur D2 25 mm
D3 [mm] 29.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 54,5 mm / 2.1"
Longueur de projection L1 [mm] 54.5
L10 [mm] 2.0
Poids [kg] 0.1
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Étanche au liquide d'arrosage

Concentricité
≤ 0,003 mm

Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande