GZB-S Ø8 Ø2.5 PK
Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
N.º de identificação 206252
GZB-S Ø8 Ø2.5 PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
- Chłodzenie peryferyjne
- Średnica mocowania: 2.5 mm
- Średnica zewn.: 8 mm
- Długość: 37 mm
Detalhes técnicos
| Technologia | Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym |
|---|---|
| Seria | GZB-S PK |
| Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 8 PK |
| Średnica mocowania D1 | 2.5 mm |
| Średnica zewnętrzna D2 | 8 mm |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 37 mm / 1.5" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 37.0 |
| Masa [kg] | 0.1 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Chłodzenie peryferyjne
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Brak szczelności chłodziwa
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie