arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO P HSK-E 50 Ø16x90 Illustration similar

TENDO P HSK-E 50 Ø16x90

Hydraulic expansion toolholder

ID 204474

TENDO P HSK-E 50 Ø16x90, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Platinum
  • Toolholder interface: HSK-E 50
  • Clamping diameter: 16 mm
  • Projecting length: 90 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 185 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Platinum
ツールバーインターフェース HSK-E 50
ツールホルダーの標準 DIN 69893-5
クランプ径 D1 16 mm
D2 [mm] 38.0
D3 [mm] 53.0
D6 [mm] 34.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 64.0
G M10x1
最小トルク [Nm] 185.0
重量 [kg] 1.0
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます