arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GST 201 Ilustração semelhante

GST 201

Castanhas escalonadas duras de bloco

N.º de identificação 162106

GST 201, Castanhas escalonadas duras de bloco

Características do produto:
  • Serração: Serrilhado reto
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas escalonadas duras de bloco
Serração Serrilhado reto
Largura B [mm] 22.0
Altura H [mm] 54.0
Altura H1 [mm] 29.0
Comprimento L [mm] 84.9
Profundidade de aperto T [mm] 8.0
Material Aço 16MnCr5, cementado
m/conjunto [kg] 1.6