KSH3-F 200-Z
Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce
N.º de identificação 1486546
Morsa idraulica standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Con ganascia fissa
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 200 x 200 x 95,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 60 kN
- Corsa per griffa: 8 mm
- Altezza max. ganasce: 100 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
- Consumo d'olio per una corsa doppia: 150 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1.3 s
- Peso: 24 kg
Detalhes técnicos
| Corsa per griffa [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 60.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 10.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 100.0 |
| Distanza H [mm] | 30.0 |
| Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] | 150.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.3 |
| Peso [kg] | 24.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce base e morsa, tappi di copertura, viti calibrate, bussole di serraggio, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)