ROTA-G 200-62 C6-GBK
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
Ident.-Nr. 815013
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 62 mm
- Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.8 mm
- Rozteč zubů: 4.7 mm
- Max. upínací síla: 95 kN
- Max. krouticí moment: 90 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4600 1/min
- Vlastní hmotnost: 20.1 kg
Technische Details
| Typ vřetene | ISO 702-3 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 |
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4600.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 95.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 90.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.8 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.7 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 20.1 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití