Individual modules NSE plus
Clamping modules
Système à référence à point zéro pour applications de fraisage générales et ébauche intensif fabriqué en acier inoxydable.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Système modulaire SCHUNK
Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines - Tous les modules pneumatiques peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité. - Une taille de tirette constante pour tous les modules NSE plus
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte - Détection coulisse intégrée
Utilisable pour les applications automatisées - Certification de soudage avec certificat TüV (association d'inspection technique)
La masse peut être directement évacuée via les modules de serrage
Options et informations particulières
- Positionnement et serrage en une étape de travail – VERO-S est synonyme de rationalisation.
- La réduction du temps de montage garantit une durée de production plus importante et une fabrication effective dès la première pièce du lot. Le système VERO-S permet de réduire considérablement les coûts de production, en particulier pour les petites séries et les grandes variétés de pièces. SCHUNK s'adapte ainsi à la tendance d'une plus grande variabilité de pièces en fabrication.