ISST-SMPL 300x200x3 SFM
标准真空夹持技术的附件
ID 1487785
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra di appoggio
- Per la lavorazione di pezzi con FlexMat.
- Senza magneti di chiusura
- Adatto per SMPL 300 x 200 x 28
- Dimensioni: 300 x 200 x 3 mm
- Peso: 1.4 kg
Technical details
| Length [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 200.0 |
| Height [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 1.4 |
Scope of delivery
Support plate, caulking strip (glued), countersunk screws