BAV 4
Dispositif de tournage de mors
N.º de identificação 119104
BAV 4, Dispositif de tournage de mors Version légère
- Diamètre intérieur I: 208 mm
- Diamètre extérieur A: 290 mm
Detalhes técnicos
| Innendurchmesser I [mm] | 208.0 |
|---|---|
| Außendurchmesser A [mm] | 290.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 30.0 |
| Min. Einhängeposition [mm] | 290.0 |
| Max. Einhängeposition [mm] | 360.0 |
| Min. Einhängeposition [mm] | 145.0 |
| Max. Einhängeposition [mm] | 215.0 |
| Gewicht [kg] | 6.8 |