SGKSE-E 65-49-39
楔形夹紧元件
N.º de identificação 1329345
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 楔形夹紧元件,光滑
- 适用于: KSM2 90
- 尺寸: 65 x 49 x 39 mm
- Auflagenhöhe: 11 mm
- 重量: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 49.0 |
| Height [mm] | 39.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.8 |
Scope of delivery
System jaw