arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGKSE-G3 65-49-39

SGKSE-G3 65-49-39

楔形夹紧元件

ID 1329347

现货供应
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 楔形夹紧元件,抓取
  • 适用于: KSM2 90
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 49 x 39 mm
  • Auflagenhöhe: 11 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.8 kg
Breite [mm] 65.0
Tiefe [mm] 49.0
Höhe [mm] 39.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.8

Lieferumfang
Systembacke