SLH 35-0430
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313833
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 35
- Länge: 430 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 430.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |
ID 313833
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 430.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |