SG5A-F 125-44.5-33
5 轴卡爪
ID 1374779
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 5 轴卡爪,固定式
- 适用于: KSC3-K 125
- 尺寸: 125,4 x 44,5 x 33 mm
- 重量: 0.9 kg
技术细节
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 44.5 |
| Hoogte [mm] | 33.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.9 |