arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SFA 1000 Illustration similaire

SFA 1000

Mors doux rapportés droits en acier

ID 153108

SFA 1000, Mors doux rapportés droits en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 24 mm
  • Largeur d'appui: 40 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
产品组 直齿软顶爪,钢制
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 24.0
标签宽度 S [mm] 40.0
宽度 B [mm] 76.0
高度 H [mm] 150.0
高度 H2 [mm] 142.0
长度 L [mm] 350.0
孔距 a [mm] 219.0
孔距 b [mm] 82.0
螺钉 M20
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 81.79