ORG
Pince joint torique
La pince, équipée de doigts de préhension appropriés, permet l'assemblage de joints toriques, y compris des joints à quatre lobes ou autres, aussi bien sur des arbres (assemblage extérieur) que dans des alésages (assemblage intérieur)
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Außen- und Innenmontage mit einem Greifer
für Flexibilität und Kostenersparnis - Prozesssicherheit durch neues Montageprinzip
für hohe Verfügbarkeiten - Standard Montagefinger bei Außenmontage
für gängige Ring-Größen zur schnellen Inbetriebnahme
Optionen und spezielle Informationen
- Für gängige O-Ring-Größen bietet SCHUNK Standard-Montagefinger für die Außenmontage an. Montagefinger für die Innenmontage sind stets O-Ring-spezifisch. Sie können von SCHUNK auf Anfrage als kundenspezifische Komponente bezogen werden oder durch den Kunden selbst angefertigt werden. Zeichnungen und Konstruktionsanweisungen befinden sich in der ausführlichen Bedienungsanleitung, die als PDF-Dokument online verfügbar ist.
- Max. O-Ring-Schnurstärke
Die max. zu montierende O-Ring-Schnurstärke liegt bei einem Durchmesser von 4 mm. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.