CELSIO SCAPTO C4 Ø20x85
ID 26002842
- Mandrins de frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C4
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 85 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 450 Nm
Détails techniques
Technologie | Mandrins de frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C4 |
Porte-outils standard | ISO 26623-1 |
Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 41.4 |
D6 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 62.5 |
G | M16x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 450 |
Poids [kg] | 0.9 |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
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
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande