ROTA-G 315-102 D8-GBK
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 815035
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 102 mm
- Portahusillo: ISO 702-2 N.º 8
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 8.5 mm
- Paso del dentado: 5.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 200 kN
- Par de giro máx.: 210 Nm
- Revoluciones máx.: 3200 1/min
- Peso: 69 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 200.0 |
| Max. torque [Nm] | 210.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.5 |
| Tooth pitch [mm] | 5.5 |
| Weight [kg] | 69.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual