PNK-S 500-1
摆动卡爪总成
ID 190574
PNK-S 500-1, 摆动卡爪总成
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 斜细齿
- 供货单位: 1 件
- 标配范围: PT-FR 500-1, ID-Nr. 191515PB 400-1, ID-Nr. 192110SP 400-1, ID-Nr. 194108SP 400-2, ID-Nr. 194109
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
기술 세부 정보
| Productgroep | Slingerklemmen |
|---|---|
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Breedte B [mm] | 150.0 |
| Breedte B1 [mm] | 45.0 |
| Hoogte H [mm] | 118.0 |
| Lengte L [mm] | 167.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 50.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
| m/stuk [kg] | 5.4 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.