WHI SCAPTO C6 Ø8x75
Whistle-Notch-Aufnahmen
ID 23003882
WHI SCAPTO C6 Ø8x75, Werkzeughalter
- Whistle-Notch-Aufnahmen
- Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 75 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Whistle-Notch-Aufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Whistle-Notch-Aufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 19.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 36.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.5 |
| G | M6 |
| G1 | M8 |
| Gewicht [kg] | 1.04 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835E/6359HE
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich