S5A-G5 250
5 轴夹爪
ID 1471200
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 5 轴夹爪
- 带有抓地台阶和地面夹紧面
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 250
- 尺寸: 125 x 72 x 110 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 3.9 kg
- Glatte Stufe: 24 - 146 mm
- Grip-Stufe: 40 - 162 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 73 - 198 mm
- Grip-Stufe: 89 - 214 mm
Détails techniques
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 110.0 |
| 适用于 | 250 |
| 重量 [kg] | 3.9 |
标配范围
5 轴夹爪;无安装螺纹