arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGAL-F 125-68-40

SGAL-F 125-68-40

Mors en aluminium

ID 432492

Délai de livraison sur demande
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors en aluminium, fixe
  • Compatible avec: KSC-F 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125,5 x 68 x 40 mm
  • Poids: 1.1 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 68.0
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.1

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation