ER 11 Mini SCAPTO C6x160
ER collet chuck Mini
ID 23005119
ER 11 Mini SCAPTO C6x160, Toolholders
- ER collet chuck Mini
- Series: ER collet chuck Mini
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Tecnologia | ER Spannzangenfutter Mini |
|---|---|
| Serie | ER Spannzangenfutter Mini |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 11 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 135.5 |
| G | M8x1 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| A tenuta stagna | ja |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta