arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KOM HSK-A 63 Ø32x60 Illustrazione simile

KOM HSK-A 63 Ø32x60

Mandrini portafrese combinati

ID 263613

Disponibile in magazzino
KOM HSK-A 63 Ø32x60, Portautensili
  • Mandrini portafrese combinati
  • Serie: Mandrini portafrese combinati
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M16
  • Lunghezza di proiezione: 60 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave
Technologie Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Baureihe Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 32 mm
Gewinde Anzugsschraube G M16
D2 [mm] 58.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
Gewicht [kg] 1.5
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich