arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Wire EDM

Wire EDM

Magnetic chucks with parallel pole technology
Electropermanent magnetic modules with high holding forces specifically for EDM applications

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Innovativo passo polare fine e attivo
    Fornitura della forza di serraggio necessaria per il bloccaggio di pezzi molto piccoli (fino a 20 x 20 mm)
  • Acciaio inossidabile
    Prevenzione di ossidazione e di costose pulizie dovute al contatto con aria e liquidi chimici
  • Forza di ancoraggio magneto-permanente applicata in maniera uniforme sul pezzo
    Bloccaggio con minima deformazione ed effetto anti-vibrante del pezzo in lavorazione
  • Serraggio con minimizzazione delle vibrazioni
    Migliori finiture superficiali e precisione notevolmente maggiore
  • Serraggio privo di deformazioni
    Nessuna deformazione né tensioni interne al pezzo per la forza traente
  • Tecnologia elettropermanente all'avanguardia, che necessita un solo impulso di corrente per il processo MAG/DEMAG
    Bloccaggio pezzo affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico
  • Serraggio in pochi secondi
    Tempi di preparazione macchina minimi e aumento della produttività
  • Unità di controllo compatibile con il sistema di controllo della macchina
    Utilizzabile anche per applicazioni automatizzate
  • Fori di montaggio specifici per macchine EDM
    I moduli magnetici possono essere montati direttamente sulla tavola macchina.

Opzioni ed informazioni speciali

  • Moduli magnetici elettropermanenti per cavo EDM
    I moduli magnetici MAGNOS MEF sono appositamente progettati per applicazioni EDM. Un innovativo passo polare fine e attivo consente di bloccare pezzi molto piccoli, mantenendo la forza di ancoraggio necessaria per la lavorazione. A causa di effetti non positivi nell'erosione causati dai liquidi chimici e dal contatto con l'aria, i moduli magnetici sono realizzati in acciaio inossidabile speciale. Questa soluzione previene l'ossidazione e i costosi lavori di pulizia dei moduli.
  • I moduli magnetici MEF sono autosufficienti e richiedono solo un breve impulso per il processo MAG/DEMAG grazie all'innovativa tecnologia elettropermanente. I fori di posizionamento appositamente predisposti consentono un montaggio facile e rapido su macchine per elettroerosione, senza dover praticare fori separati in anticipo.