SG5A-B 65-57-40
5 轴卡爪
ID 432473
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 5 轴卡爪,活动式
- 接口 1: W-65-1
- 适用于: KSC3 125
- 尺寸: 65 x 57 x 40 mm
- 夹持台阶: 3 mm
- 重量: 1 kg
Specifiche tecniche
| 幅 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 57.0 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 最大把持力 [kN] | 25.0 |
| 供給単位 | piece |
| 重量 [kg] | 1.0 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ