BAV 4
Backen-Ausdrehvorrichtung
ID 119104
BAV 4, Backen-Ausdrehvorrichtung Leichte Ausführung
- Innendurchmesser I: 208 mm
- Außendurchmesser A: 290 mm
Specifiche tecniche
| 内径 I [mm] | 208.0 |
|---|---|
| 外径 A [mm] | 290.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 30.0 |
| 最小调整位置 [mm] | 290.0 |
| 最大调整位置 [mm] | 360.0 |
| 最小调整位置 [mm] | 145.0 |
| 最大调整位置 [mm] | 215.0 |
| 重量 [kg] | 6.8 |