arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RWH mini 74-45

RWH mini 74-45

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

IDnr. 471195

Levertijd op aanvraag
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

Productkenmerken
  • Klempenbevestigingen voor VERO-S SPx mini 20
  • Gebruikt als inzetstuk voor metalen plaatinzetstukken om kleminrichtingen op te slaan.
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø74 x 51.5 mm
  • Klemhoogte: 45 mm
  • Doorgaand gat: 18.6 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Kleur: Zwart
  • Gewicht: 0.3 kg
Diameter [mm] 74.0
D2 [mm] 18.6
D3 [mm] 64.0
L1 [mm] 6.5
L2 [mm] 3.0
H1 [mm] 45.0
H2 [mm] 51.5
Materiaal Kunststof
Kleur Zwart
Gewicht [kg] 0.3

Levering
Klempenhouder