arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STR-H 140 Illustrazione simile

STR-H 140

Morsetti riportati non lavorati

ID 1349710

Disponibile in magazzino
System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank, high
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 140
Technical data:
  • Dimensions: 70 x 70 x 70 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 2.6 kg
Ancho [mm] 70.0
Altura [mm] 70.0
Material 16MnCr5
Indicado para 140
Peso [kg] 2.6

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto