AB 208 M8
Perno di supporto
ID 122167
AB 208 M8, Perno di supporto morbido
- Altezza H: 20 mm
- Chiave taglia A/F: 14
- Filetto G: M8
- Materiale: Stahl C45
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
| Altura H [mm] | 20.0 |
|---|---|
| Tamanho da chave A/F | 14.0 |
| Linha G | M8 |
| Material | Stahl C45 |
| suave | sim |
| Unidade de entrega | 1 pedaço |