VBB-5 1xIL-2x4P
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 420698
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2025-06-30
- Sostituito da: 1601411
- Scatola di connessione 2 x 4-PIN per max due piani magnetici
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare fino a due piani magnetici
- Con una guaina in metallo e plastica per la protezione contro i trucioli caldi
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 7 kg
Specifiche tecniche
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 7.0 |
Lieferumfang
Verbindungsbox, Kabel, Stecker, Betriebsanleitung