arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SST

SST

Tester sensori
Il tester sensori SST consente il controllo e la regolazione rapidi di sensori induttivi, di interruttori magnetici e di contatti Reed. L'energia necessaria è fornita da una pila da 9 V.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Optický a akustický signál
    pro snadnou kontrolu funkce a nastavení
  • Pro 2drátovou a 3drátovou DC technologii
    umožňuje připojení jazýčkových kontaktů, kapacitních a indukčních snímačů
  • Testy možné bez demontáže senzorů
    pro krátké časy údržby
  • Možné spoje pro M8 a M12 nebo otevřené kabelové koncovky
    vhodné pro všechny snímače SCHUNK
  • Lze testovat PNP a NPN senzory
  • Provozní napětí s 9V složenou baterií
    pro mobilní použití
  • Funkce automatického vypnutí
    pro prodlouženou životnost baterie

Možnosti a zvláštní informace

  • Upozorňujeme, že současně lze použít pouze jeden SST vstup (M8 nebo M12 nebo kabelová vstupní svorka).
  • Pokud je páčkový přepínač přepnutý směrem ke štítku (továrnímu štítku), potom je senzor v režimu PNP. Pokud ne, je zvolen režim NPN.
  • Senzorový tester odpovídá IP třídě krytí IP00.