NSA plus 120
Moduli pallettizzati
ID 471610
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Modulo di serraggio standard del sistema di cambio pallet con moduli a punto zero
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2024-06-30
- Sostituito da: 1531269
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Funzione di sollevamento pallet
- Funzione integrata di pulizia
- Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
- Dimensioni: Ø118 x Ø90 x 58,7 mm
- Forza traente: 3 kN
- Forza traente con funzione turbo: 9 kN
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Peso: 2.5 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 118.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 3.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 9.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 2.5 |
Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, O-rings, cover plugs, operating manual; without clamping ring