arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KBU-M12L-G 類似のイラスト

KBU-M12L-G

コネクター/ソケットおよび調節可能なハウジング

ID 1502044

Disponibile in magazzino
プラグコネクター, プラグイン接続のサイズ: M12

  • 接続: M12、L コード
  • 芯線数: 4
  • 最大電流: 0.5 A
Thread sensor sided M12 L-coded
Angled connector, sensor side [°] 0
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 2.5
Max. current per wire [A] 0.5
Max. current [A] 0.5