arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

SCHUNKのEモビリティ:あなたの変革を推進します

自動車産業は、従来の内燃機関からEモビリティへの移行という、大いなる変革に直面しています。SCHUNKはこの変革において重要な役割を担っており、バッテリー技術と電気駆動システムへの移行に向けた先進的なコンセプトを提示しています。SCHUNKは、ヘアピン型ステーター、シャフト、ローターの革新的なハンドリング技術、そして最終組み立ての高度な手法により、電動ドライブの完全自動化に大きく貢献しています。これらの戦略は、Eモビリティへのスムーズな移行を可能にし、イノベーションのダイナミクスを積極的に促進しています。

コンサルティングのご予約は、下記までお問合せください。 e-mobility@de.schunk.com または +49-7133-103-3014 までお願いいたします。

グローバルな協業とローカルなインパクト:SCHUNKによるEモビリティの推進方法

Eモビリティ – ホワイトペーパー

ヘアピンの高速セッティング:
Eモーターの生産効率に革命を起こします​

現在はヘアピンのプレフィッティングが、Eモーター生産に影響を与える主なボトルネックとなっています。高速リニアモジュールとフレキシブルなダブルグリッパーの革新的な組み合わせにより、ヘアピン1本あたりのタクト時間が短縮され、生産量が増加します。安定した精度による生産性の向上を体験しましょう。​

SCHUNK - RCG

RCG による46 mm 丸型セルのハンドリング

丸型バッテリーセルグリッパーRCGは、空圧制御の電磁システムによってバッテリーセルを配置します。通常、RCGは複数の把持ユニットで使用されます(例:列状配置、または完成品セルクラスターの把持)。シングルグリッパーは外形寸法が小さいため、梱包密度を最大化できます。

バッテリーセルの処理

角型バッテリーセル ハンドリング用多数セル間隔対応グリッパー
バッテリースタックの圧縮

自動化したいアプリケーションについて詳しく教えてください。当社のアプリケーションの専門家は、適切な解決策を見つけるためにあなたと協力します。 ​無料のご相談・お問い合わせはこちらです: e-mobility@de.schunk.com または49-7133-103-3014まで。