arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z235-D8 Illustrazione simile

FFV Z235-D8

Flangia standard

ID 836231

Tempo di consegna su richiesta
Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z235
  • Lato macchina: ISO 702-2 No. 8
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 290.5 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Foro passante: 136.2 mm
  • Peso: 15 kg
Chuck side Z235
Machine side ISO 702-2 No. 8
Chuck pitch circle [mm] 290.5
Spindle pitch circle [mm] 171.4
Height [mm] 40.0
Through-hole [mm] 136.2
Weight [kg] 15.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws