FF-T3 Z170-A8
Placa adaptadora padrão
N.º de identificação 801001
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de expansão
- Para placas de torno acionadas hidraulicamente
- Lado da placa: Z170
- Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 8
- Círculo de arremesso da placa: 133.4 mm
- Círculo de passo do fuso: 171.4 mm
- Altura: 40 mm
- Furo de passagem: 113 mm
- Peso: 5.6 kg
Detalhes técnicos
| Lato mandrino | Z170 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 8 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 133.4 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 171.4 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Foro passante [mm] | 113.0 |
| Peso [kg] | 5.6 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio