arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-T-S 160 Illustrazione simile

SBS-T-S 160

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 8704853

Tempo di consegna su richiesta
Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Centreerhuls met afstelbare aanslag
  • Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
  • Geschikt voor: ROTA-S plus 2.0 160-42
Technische gegevens
  • Diameter: 42 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
B [mm] 28.8
ØC [mm] 34.0
ØD [mm] 42.0
E min. [mm] 28.8
E max. [mm] 88.3
F [mm] 141.5
ØG [mm] 24.0
H M4x8
K M27
Gewicht [kg] 0.9