arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-T-S 315 Illustrazione simile

SBS-T-S 315

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 8704856

Tempo di consegna su richiesta
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Bussola di centraggio con arresto regolabile
  • Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
  • Adatto per: ROTA-S plus 2.0 315-92
Dati tecnici:
  • Diametro: 92 mm
  • Peso: 4.1 kg
B [mm] 44.0
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 92.0
E min. [mm] 44.0
E max. [mm] 68.0
F [mm] 147.0
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
Peso [kg] 4.1