arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KTR-H 200/3 Illustrazione simile

KTR-H 200/3

Morsetti riportati non lavorati alesati

ID 1516439

Disponibile in magazzino
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 200
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 90.5 x 80 x 103 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 4.3 kg
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 103.0
材料 16MnCr5
适用于 200
重量 [kg] 4.3

标配范围
顶爪坯件