arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
OPUS-H3 130-52 Ilustração semelhante

OPUS-H3 130-52

Cilindro de centro aberto

ID 1360385

Cilindro de fixação versão padrão

Características do produto:
  • Cilindro de centro aberto
  • Através do orifício: 52.5 mm
Dados técnicos:
  • Curso do pistão: 25 mm
  • Superfície do pistão: 131 cm²
  • Força de tração a 45 bar: 58 kN
  • Taxa de vazamento de óleo: 3.5 l/min
  • Pressão máxima de operação: 45 bar
  • Velocidade de rotação máx.: 6300 1/min
  • Peso: 15 kg
Velocidade de rotação máx. [1/min] 6300.0
Superfície do pistão [cm²] 131.0
Curso do pistão [mm] 25.0
Através do orifício [mm] 52.5
Máx. pressão [bar] 45.0
Força de tração a 45 bar [kN] 58.0
Taxa de vazamento de óleo [l/min] 3.5
Momento de inércia [kgm²] 0.04
Consumo de energia  [kW] 1.2
Peso [kg] 15.0