THL-A plus 200 Z-Z
Lünetten mit ausschwenkbarem Hebelarm
ID 825221
Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Zentralschmierung
- Zylindrische Laufrollen
- Spannbereich mit Späneschutz: 16 - 80 mm
- Spannbereich ohne Späneschutz: 8 - 80 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 3.5 kN
- Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.02 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 605 m/min
- Gewicht: 15.8 kg
Détails techniques
| Schmierungsart | Zentralschmierung |
|---|---|
| Laufrollen | zylindrisch |
| Min. Spann-Ø [mm] | 8.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 80.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 60.0 |
| Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 3.5 |
| Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.02 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 605.0 |
| Gewicht [kg] | 15.8 |